??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KNEFS6-6090 - 槽宽8mm(6系列)边长60·90mm铝合金型材(M6·M5·M4·M3螺帽) -固定长-
明细表
KNEFS6-6090-4000
型号
KNEFS6-6090-4000
型号/型材选择
KNEFS6-6090
材质
A6063S-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
L
4000 mm
重量
3.1 kg/m
截面积
1147 mm2
截面惯性矩 - lx
52.6x10^4 mm4
截面惯性矩 - ly
111.0x10^4 mm4
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型