카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapters Female thread cross 1KMMOO-SS
Parker
PARKER Adapters
NPTF Adapters Female/Female
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/03n_nptf_aufs_aufs/kmmoo.prj},{NB=Adapter Kreuz-Aufschraubstutzen 1KMMOO-SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.300},{ERMETO=1KMMOO-SS},{BESTNR=1KMMOO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{PTF=1-11 1/2},{D1=29.000},{N1=41.000},{Y=41.000},{DB=41.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=1KMMOO-SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
KMMOO Adapter - Female thread cross
Bill of material
Adapters Female thread cross 1KMMOO-SS
Order code
1KMMOO-SS
1KMMOO-SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Thread NPT/NPTF
1-11 1/2
1-11 1/2
Bore
29.000
29.000
mm
Overall length 1
41.000
41.000
mm
HEX Body
41.000
41.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성