??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
KM33 - Mono stage
Bill of material
KM33 05 A +150 N 0 -0 0 30
Model
KM33
Ballscrew Lead
Carriage-Nut type
Rail length
mm
Accuracy grade
Motor
Cover
Sensor Specification
Motor Bracket
Surface treatment mode
Code of special type
Position
mm
Введите значение для POS1
Position
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Dimension
25 mm
Dimension
2 mm
Dimension
25 mm
Dimension
2 mm
Dimension
100 mm
Dimension
220 mm
Weight
1.67 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей