??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
KM26 - Mono stage
Bill of material
KM26 02 A +150 N 0 -0 0 20
Model
KM26
Ballscrew Lead
Carriage-Nut type
Rail length
mm
Accuracy grade
Motor
Cover
Sensor Specification
Motor Bracket
Surface treatment mode
Code of special type
Position
mm
Введите значение для POS1
Position
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Dimension
35 mm
Dimension
2 mm
Dimension
35 mm
Dimension
2 mm
Dimension
80 mm
Dimension
220 mm
Weight
0.98 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей