??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
KM26 - Mono stage
Bill of material
KM26 02 A +150 N 0 -0 0 20
Model
KM26
Ballscrew Lead
Carriage-Nut type
Rail length
mm
Accuracy grade
Motor
Cover
Sensor Specification
Motor Bracket
Surface treatment mode
Code of special type
Position
mm
Entrez la valeur pour POS1
Position
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Dimension
35 mm
Dimension
2 mm
Dimension
35 mm
Dimension
2 mm
Dimension
80 mm
Dimension
220 mm
Weight
0.98 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés