??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KM16 - One-touch Fitting Manifold
Спецификация
KM16-04-04-3
Applicable tubing O.D.
mm
Applicable tubing O.D.
mm
Model
D1
12.8 mm
D2
12.8 mm
L1
68 mm
L2
20.9 mm
L3
16 mm
L4
11 mm
P
14.5 mm
Q1
50 mm
Q2
10.5 mm
M1
mm
M2
mm
Port B Min.port size
mm
Масса
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей