??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 106
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
KM 1300
Lista de peças
0006000404/00418
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular, no modo de construção celular, com homologação VdS para a instalação vertical ou horizontal e para a alimentação de sistemas sprinkler
Texto da proposta
Bomba submersível para a montagem vertical ou horizontal em tanques para o abastecimento de sistemas de aspersores. Sistema hidráulico Bomba submersível multicelular com sistema hidráulico meio-axial. Componentes do corpo em ferro fundido com revestimento 2K ou G‑CuSn10, impulsores em G‑CuSn10. Corpo condutor com anéis fendidos de bronze especial. Ligação da pressão como ligação de flange. Motor Motor de corrente trifásica com bobinagem isolada a PVC rebobinável para o arranque directo e de estrela/triângulo. Revestimento do motor em aço inoxidável da qualidade A2/A4 ou aço/G-CuSn10. Ligação à bomba até tamanho de 8" como ligação NEMA, a partir do tamanho de 10" como ligação normalizada. Vedação do veio do motor através de um empanque mecânico de material sólido silício/carboneto. Apoio axial equipado com segmentos oscilantes para suportar as elevadas cargas axiais. A carga axial negativa é suportado pelo contra-apoio axial. Rolamentos autolubrificantes Motores da série NU... standard enchidos com uma mistura de água/glicol. Em alternativa, também podem ser enchidos com água quente sanitária (Modelo T). Os motores da série U... devem ser geralmente cheios com água potável. Arrefecimento O arrefecimento do motor efetua-se através do fluido. O motor só pode funcionar em estado submerso. A instalação vertical pode ser efectuada, opcionalmente, com ou sem a camisa de arrefecimento. Na instalação horizontal, têm de ser utilizados suportes de mancal para segurar a unidade. Para melhorar o fluxo de entrada, pode utilizar-se um prato antivórtice ou uma camisa de arrefecimento. Camisa de pressão A camisa de pressão serve para a montagem directa da unidade no sistema de canalização. Por norma, não é montado qualquer dispositivo de afluxo neste caso. A pressão de entrada máxima é de 10 bar ou 5 bar na unidade D 500.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010343
Material da carcaça da bomba
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Bronze
Impulsor material/roda da bomba
G-CuSn10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
bar
Ligação elétrica
Não amovível
Comprimento do cabo
mm
Tensão nominal
400.000 V
Número de fases
3.000
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Classe de isolamento acc. IEC
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Classe de compressão do flange
bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
No connection
Com válvula de retenção
não
Diâmetro da bomba
mm
Pump and motor length
mm
Profundidade de imersão
0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
35.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
10 1/h
Modo de funcionamento (emerso)
-
Peso
kg
Grau de proteção (IP)
IP68
Tipo de cabo
S07BB-F
Tipo de cabo
S07BB-F
Tipo de cabo
Construção de cabos
mm²
Construção de cabos
mm²
Construção de cabos
mm²
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Dimensões
335 mm
Dimensões
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Diâmetro máx.
mm
Dimensões
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
mm
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
mm
Dimensões
167.5 mm
Número de cabos
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD