KLSB20
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/klsb_asmtab.prj},{NB=KLSB20},{MAT=45},{ST=1},{D=20},{A=64},{B=42},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=42},{G=30},{BB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{H=14.0},{Y=6.5},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=27},{FF=25},{EE=24},{W=2},{K=50},{P=52},{LL=16.000},{PPATH=tlsb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KLSB, KLSM, KLSS - 底座用支架-铸造开口夹持型-方法兰型
明细表
KLSB20
零件No.
KLSB20
KLSB20
材质
S45C
SUS304
S45C
SUS304
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
附件
内六角螺栓
内六角螺栓
D
20
20
mm
D容差
0/+0.021
0/+0.021
mm
A
64
64
mm
L
50
50
mm
T
12
12
mm
D1
40
40
mm
b
6.6
6.6
mm
C
33.8
33.8
mm
S
10.5
10.5
mm
H
14.0
14.0
mm
Y
6.5
6.5
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9.5
9.5
mm
MA
M5
M5
h
27
27
mm
f
25
25
mm
e
24
24
mm
W
2
2
mm
K
50
50
mm
P
52
52
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型