??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
KLF 5-25 - Linearförderer
Stückliste
15173186 Linearförderer KLF7 115 V / 60 Hz
Bestellnummer
Typ
Strom
Mass A
mm
Mass B
mm
Mass C
mm
Mass D1
mm
Mass D2
mm
Mass E
mm
Mass F
mm
Mass G
mm
Mass H
mm
Mass K
mm
Mass M
mm
Mass N
mm
Mass
mm
Gewicht
kg
Max. Geschwindigkeit
7 m/min
Leistung
Schutzart
IP 54
Schwingkraftausgleich
---
Schienengewicht
kg
Ausgleichsgewicht
kg
Infotext
Information
Infotext
CTN Huttwil
84313900
CTN Amberg
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen