您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
N08415
Haberkorn
Driving elements
Shaft collars
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/shaft_collars/shaft_collar_abrr_black_oxide_asmtab.prj},{NB=N08415},{NAME=Shaft collar ABRR 24 two split - black oxide},{DESCRIPTION=ABRR 24},{CNSORDERNO=N08415},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.122},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{PPATH=shaft_collar_abrr_black_oxide_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=ABRR024}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Shaft collars two split
Bill of material
N08415
Name
Shaft collar ABRR 24 two split - black oxide
Shaft collar ABRR 24 two split - black oxide
Description
ABRR 24
ABRR 24
Order number
N08415
N08415
D1
24
24
mm
de
45
45
mm
do
50.8
50.8
mm
A
15
15
mm
B
M6 x 16
M6 x 16
mm
C
17.5
17.5
mm
kg./100 pcs
0.122
0.122
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型