??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Klemmkonsole SKL - Klemmkonsole SKL
Stückliste
145671
Typ
SKL
LOD Level
Abstand
mm
Wert eingeben für HUB
Abstand
mm
cm
inch
ft
geeignet für (D) Rohr von ... bis
41/41/2.5 u. 41/45/2.5
ab Profil
IP 140, U 200 mm
Länge L
100 mm
Breite B
62 mm
Gewicht
0.84 kg
Verpackung
5 Satz
Art.Nr.
145671
Sortierschlüssel
999
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen