KLCS-CA40-S50
KCC Precision
气缸
特殊气缸
KLCS
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/pneumatic/special_cylinder/klcs/klcs.prj},{NB=KLCS-CA40-S50},{JOINT=CA},{BS=40},{STROKE=50},{A=20},{B=5},{C=25},{D=M10x1.25},{E=0},{F=14},{G=27},{H=30},{J=10},{K=16},{L=0},{M=0.0},{N=59},{P=Rc(PT) 1/8},{Q=136},{R=188},{MD=MIN},{MH=MIN},{DD=10.000},{MS=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
KLCS - Lavirins Single Cylinder
明细表
KLCS-CA40-S50
Joint attachment
Single Clevis
Single Clevis
钻孔尺寸
40
40
mm
行程
50
50
mm
A
20
20
mm
B
5
5
mm
C
25
25
mm
Rc(PT)
M10x1.25
M10x1.25
mm
E
0
0
mm
F
14
14
mm
G
27
27
mm
H
30
30
mm
J
10
10
mm
K
16
16
mm
L
0
0
mm
M
0.0
0.0
mm
N
59
59
mm
P
Rc(PT) 1/8
Rc(PT) 1/8
mm
Q
136
136
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型