??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Rollon
Popis
Kladky - Kladky
Kusovník
RNVG43(15M8)
Kód
Typ
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (plochý klíč)
Allen key 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
Verze
Lateral floating x
pro kolejnici
MRG43-FXRG
Dynamický koef. C
7600 N
Nosnost Co rad
4000 N
Nosnost Co ax
N
Hmotnost
50 g
Materiál
SHOW1
1
SHOW2
0
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model