카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS
A0-Configurator
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a0-configurateur/kla_type_b.prj},{NB=},{SERIE=156x156},{PMBASE=L15},{PMEPBASE=22},{PMNORMEBASE=1730},{PMEPL70=56},{PMNORMEL70=1730},{PMLARGL80=90},{PMEPL80=9},{PMNORMEL80=1730},{PMLARGL85=90},{PMEPL85=17},{PMNORMEL85=1730},{PMEPL60=27},{PMNORMEL60=1730},{PMEPL50=22},{PMNORMEL50=1730},{PFEPL50=22},{PFNORMEL50=1730},{CG06L=20},{BG10L=22},{PPATH=kla_type_b/kla_type_b_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
KLA_type_B_dummy - Configurateur type B Dummy
Série
156x156
156x196
156x246
190x246
196x196
196x246M
196x296
196x346
196x396
246x246
246x246M
246x296
246x296M
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x346M
296x396
296x396M
296x446
296x496
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
446x596
496x546
496x596
156x156
156x196
156x246
190x246
196x196
196x246M
196x296
196x346
196x396
246x246
246x246M
246x296
246x296M
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x346M
296x396
296x396M
296x446
296x496
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
446x596
496x546
496x596
Semelle base
L15
L45
L15
L45
Semelle: ép.
22.000
27.000
22.000
27.000
mm
Semelle: WS
1730.000
2312.000
1730.000
2312.000
Tasseaux: ép.
56.000
66.000
76.000
96.000
56.000
66.000
76.000
96.000
mm
Tasseaux: WS
1730.000
1730.000
Plaque éjection: largeur
90.000
90.000
mm
Plaque éjection: ép.
9.000
9.000
mm
Plaque éjection: WS
1730.000
1730.000
Contre-plaque éjection: largeur
90.000
90.000
mm
Contre-plaque éjection: ép.
17.000
17.000
mm
Contre-plaque éjection: WS
1730.000
2312.000
1730.000
2312.000
Contre-plaque: ép.
27.000
27.000
mm
Contre-plaque: WS
1730.000
1730.000
Porte empreinte: ép.
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
mm
Porte empreinte: WS
1730.000
2311.000
2312.000
1730.000
2311.000
2312.000
Porte empreinte: ép.
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
mm
Porte empreinte: WS
1730.000
2311.000
2312.000
1730.000
2311.000
2312.000
Colonnes: Longueur
20.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
65.000
70.000
90.000
110.000
20.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
65.000
70.000
90.000
110.000
mm
Bagues: Longueur
22.000
22.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성