KL201MA 24x42
KANA (Katayama Chain)
KANA Lock
Powered by
CAD모델 선택
{kana/kana_lock/kl201ma_asmtab.prj},{NB=KL201MA 24x42},{TYPE=KL201MA},{SD=24.00},{D=42},{A=46.0},{L=30.1},{L1=25.1},{L2=22.1},{L3=16.3},{N=8},{VER=2},{NDM=5},{SHD=8.500},{SSW=4.000},{SSWD=4.000},{TL=18.000},{TDP=34.800},{TEH=0.000},{R1X=0.500},{R2X=0.410},{R3X=0.600},{L4X=20.300},{L5X=1.000},{D1X=29.022},{D2X=28.355},{PPATH=kl201ma/kl201ma_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
KL201MA
Bill of material
KL201MA 24x42
Type
KL201MA
Bore
24.00
24.00
mm
D
42
42
mm
A
46.0
46.0
mm
L
30.1
30.1
mm
L1
25.1
25.1
mm
L2
22.1
22.1
mm
L3
16.3
16.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성