KL201 22x40
KANA (Katayama Chain)
KANA Lock
Powered by
CAD모델 선택
{kana/kana_lock/kl201_asmtab.prj},{NB=KL201 22x40},{TYPE=KL201},{SD=22},{D=40},{L=31},{L3=26},{L2=21.5},{L1=16},{D1=44.0},{N=8},{CS=M5 x 20},{NDM=5},{TL=20.000},{TDP=32.500},{SHD=8.500},{SHL1=0.500},{SSW=4.000},{CH=0.300},{D2X=26.000},{D3X=23.498},{R1X=0.300},{R2X=0.500},{L5X=20},{GAP=1.600},{VER=0},{PPATH=kl201/kl201_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
KL201
Bill of material
KL201 22x40
Type
KL201
Bore
22
22
mm
D
40
40
mm
L
31
31
mm
L3
26
26
mm
L2
21.5
21.5
mm
L1
16
16
mm
D1
44.0
44.0
mm
Number of screws
8
8
Clamping screw
M5 x 20
M5 x 20
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성