??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KKR50-H0/HR/HL/HW/HM - 轨道一体式螺杆钢基模组(滑台)
明细表
KKR5002P-150A1-H0
型号
KKR50
滚珠螺杆导程
mm
精度等级
滚珠螺杆加工形式
主体长度
mm
主体加工形式
滑座形式
滑座数量
滑座加工形式
马达连接法兰
护盖形式
风琴罩最小压缩量
0 mm
风琴罩最大压缩量
0 mm
极限开关型号
马达
马达厂牌
马达刹车
L2
150 mm
L1
190.5 mm
第一个滑块的位置
mm
输入参数值: POS1
第一个滑块的位置
mm
cm
inch
ft
第二个滑块的位置
mm
G
35 mm
K
80 mm
n
2
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型