KKH3S-03MS
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KKH S커플러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kkh/kkh_s_ms.prj},{NB=KKH3S-03MS},{BODY=1/8},{MODEL=KKH3S-03MS},{T=R3/8},{ND=16.662},{H=17},{D=20.2},{L1=37.6},{L2=40.1},{A1=32.2},{A2=34.5},{MBS=9.0},{EA=21.1},{CNSMASSEXACT=27.7},{LH1=3.59},{LH2=4.82},{LH3=2.79},{LH4=9.00},{LH5=6.50},{LD1=17.60},{LD2=16.20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KKHS-MS - S커플러/소켓 수나사 타입
BOM
KKH3S-03MS
몸체 사이즈
1/8
1/8
형식
KKH3S-03MS
KKH3S-03MS
관접속구경
R3/8
R3/8
육각대변
17
17
mm
D
20.2
20.2
mm
L1
37.6
37.6
mm
접속시
40.1
40.1
mm
A1
32.2
32.2
mm
접속시
34.5
34.5
mm
최소 구멍 지름
9.0
9.0
mm
유효단면적
21.1
21.1
mm^2
질량
27.7
27.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성