??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KK86B - 经济型KK单轴驱动器 无护盖 86系列 标准型 马达侧装
明细表
KK86B-1510-L340-1-C-BM-F1
代码
KK86B
类型
伺服/步进马达型
马达支撑材质
合金钢
底座材质
铬钼合金
底座硬度
58-62HRC
马达支撑材质
铝合金
马达支撑表面处理
黑色阳极氧化
规格
轨道长度L
滑块数量
精度等级
马达安装方式
马达连接支座选择
极限开关/安装轨道选择
滚珠丝杆导程
15
滚珠丝杆导程
10
工作台长度
423.2
H
70
n
3
m
2
最大行程
210
重量(kg)
5.6
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型