??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KK86A - KK单轴驱动器 86系列 标准型 无护盖
明细表
KK86A-1510-L340-1-C-F0
代码
KK86A
类型
伺服马达型
滚珠丝杠导程
10,20
滑座材质
合金钢
底座材质
铬钼合金
底座硬度
58-62HRC
马达支座材质
铝合金
马达支座表面处理
黑色阳极氧化
规格
滑轨长度
mm
滑座数量
精度等级
马达连接支座选择
极限开关/安装轨道选择
滚珠丝杠轴径
15 mm
滚珠丝杠导程
10 mm
工作台长度
440 mm
H
70 mm
n
3 mm
m
2 mm
单滑座最大行程
210 mm
双滑座最大行程
100 mm
单滑座重量
5.7 mm
双滑座重量
6.5 mm
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型