??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KK50AC - KK单轴驱动器 50系列 标准型 含铝护盖
明细表
KK50AC-802-L150-1-C-F1
代码
KK50AC
类型
伺服马达型
滚珠丝杠导程
2
滑座材质
合金钢
底座材质
铬钼合金
底座硬度
58-62HRC
马达支座材质
铝合金
马达支座表面处理
黑色阳极氧化
护盖材质
A6063
护盖表面处理
黑色阳极氧化
规格
802
滑轨长度
mm
滑座数量
精度等级
马达连接支座选择
极限开关/安装轨道选择
滚珠丝杠轴径
8 mm
滚珠丝杠导程
2 mm
工作台长度
220 mm
G
35 mm
n
2 mm
K
80 mm
单滑座最大行程
70 mm
双滑座最大行程
0 mm
单滑座重量
1.1 mm
双滑座重量
0.0 mm
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型