국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
KK40A-801-L200-1-C-F1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/kk40a_kk40ac_asmtab.prj},{NB=KK40A-801-L200-1-C-F1},{CODE=KK40A},{TYPE=sifumadaxing},{BSS=8},{BSL=1},{SM=hejinggang},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=heseyangjiyanghua},{SPE=801},{TL=200},{SL=1},{SLPOOL='1','2'},{ACC=C},{ACCPOOL='C','P'},{SMC=F1},{SMCPOOL='F1','F2'},{LSM=WU},{TAL=259},{G=40},{NN=3},{MSS=136},{MSD=84},{PPATH=kk40a_kk40ac/assem/kk40a_kk40ac_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KK40A_KK40AC - Single axis drive
Bill of material
KK40A-801-L200-1-C-F1
Code
KK40A
KK40A
Types of
Servo motor type
Shaft diameter
8
Lead
1
Slide material
alloy steel
Base material
Chrome molybdenum alloy
Base hardness
58-62HRC
Motor bearing material
Aluminum alloy
Motor bearing surface treatment
Black anodizing
specification
801
mm
Track length
200
200
Slider
1
2
1
2
Accuracy level
C
P
C
P
Motor connection support
F1
F2
F1
F2
Limit switch mounting track selection
WU
S0
S1
S2
S3
S4
WU
S0
S1
S2
S3
S4
mm
Workbench length L1
259
259
G
40
40
mm
NN
3
3
mm
Single slide maximum stroke
136
136
mm
Double slide maximum stroke
84
84
Single slide weight
0.72
0.72
Double slide weight
0.79
0.79
website
Website connection
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성