카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
FRH-5E-50
GETOtec
Linearmodule
Spindle axes
Serie 5ES-BS Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/spindelachsen/5es_zubehoer/kit_collegamento_riduttore_serie_potenziata_asmtab.prj},{NB=FRH-5E-50},{MOD=FRH-5E-50},{SIZE=50},{D1=0.000},{A=4.000},{BCD=52.000},{D2=40.000},{D3=5.500},{B=8.000},{C=51.000},{E=50.000},{E2=43.000},{E3=48.000},{F=34.000},{G=0.000},{K=7.400},{M=5.000},{P=170},{F2=40.000},{L=55.000},{DT=37.000},{L2=45.000},{INT=32.000},{INT2=37.000},{S=1.000},{LGIUNTO=25.000},{TESTA1=7.000},{TESTA2=8.500},{LV1=14.000},{LV2=16.000},{COS1=20.000},{COS2=14.000},{COS3=10},{COS4=A},{PPATH=kit_collegamento_riduttore_serie_potenziata_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Kit to connect the gearbox - enhanced series
Bill of material
FRH-5E-50
Mod.
FRH-5E-50
FRH-5E-50
Size
50
50
mm
D1
0.000
0.000
mm
A
4.000
4.000
mm
BCD
52.000
52.000
mm
D2
40.000
40.000
mm
D3
5.500
5.500
mm
B
8.000
8.000
mm
C
51.000
51.000
mm
E
50.000
50.000
mm
F
34.000
34.000
mm
P
170
170
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성