??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
KIT SQUADRETTA DI FISSAGGIO
Lista materiale
9062110
Codice
9062110
Descrizione
SQU L
A
30 mm
B
22 mm
C
14.5 mm
F
4.2 mm
I
6.8 mm
I1
4.8 mm
I2
5.9 mm
I3
9.1 mm
I4
2 mm
I5
6.5 mm
S
1.2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD