??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
KIT BUSHING + PROECTION ROLLER BEARING D45/50
Bill of material
030025005
Code
030025005
Length
10 mm
Length
8 mm
Diameter
8 mm
Diameter
30 mm
Diameter
15 mm
Length
3.3 mm
Diameter
38 mm
Previews
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok