??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KI6004 - Mit IO-Link
Bill of material
KI6004
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KI6004: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 0,5...40 mm nic
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 0,5...40 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; NPN; 5 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 30 Hz
Bestellnummer
KI6004
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KI-3250NFNKG/PL/2P/IO/5M/PUR
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD