??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KI532A - IO-Link - Détecteurs capacitifs en boîtier cylindrique
Nomenclature
KI532A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KI532A: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Portée 3...26 mm non encast
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Portée 3...26 mm non encastrable; antivalent; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
Bestellnummer
KI532A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
KIE4150NCPKG/US/IO/3D
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés