??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KI530A - IO-Link - Kapazitive Sensoren in Zylinderbauform
Bill of material
KI530A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KI530A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 3...26 mm nich
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 3...26 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
Bestellnummer
KI530A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KIE4150NCPKG/IO/3D
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD