??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KHPT - Panneaux de signalisation ouvert-fermé
Nomenclature
KHPT-70
Référence pièce
KHPT-70
Matériau
Papier synthétique à base de polyéthylène
Matériau de la chaîne
EN 1.4301 l'équivalent
Nb.
70
A
67 mm
P
15 mm
Diamètre du fil de la bague
1.4 mm
Diamètre intérieur de la bague
22 mm
Longueur chaîne
600 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés