KHKR12
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/khkr_asmtab.prj},{NB=KHKR12},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Bolt, Set Screw},{D=12},{DTOL=+0.050/+0.077},{D1=12},{D1TOL=0/+0.018},{F=5},{FTOL1=-0.012/-0.004},{FTOL2=0/+0.012},{A=58},{B=15},{P=26},{P1=11},{P2=15},{L1=6},{L2=6.3},{E1=16.5},{E2=15.5},{H=3},{J1=11.0},{J2=10.0},{M=M4},{MMAX=4.0000},{LL1=10},{N=M3},{NMAX=3.000},{NL=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{Z=5.0},{C=2},{PPATH=khkr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KHKR, MHKR, AHKR, SHKR, HHKR - 지주클램프 - 각직교
BOM
KHKR12
부품No.
KHKR12
KHKR12
재질
SS400
A6063
SUS 304
SS400
A6063
SUS 304
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트 고정암나사
D
12
12
mm
D 허용공차
+0.050/+0.077
+0.050/+0.077
mm
D1
12
12
mm
D1 공차
0/+0.018
0/+0.018
mm
F
5
5
mm
F g6 공차
-0.012/-0.004
-0.012/-0.004
mm
F H7 공차
0/+0.012
0/+0.012
mm
A
58
58
mm
B
15
15
mm
P
26
26
mm
P1
11
11
mm
P2
15
15
mm
L1
6
6
mm
L2
6.3
6.3
mm
E1
16.5
16.5
mm
E2
15.5
15.5
mm
H
3
3
mm
J1
11.0
11.0
mm
J2
10.0
10.0
mm
M (일반나사)
M4
M4
N(일반나사)
M3
M3
d
4.5
4.5
mm
d1
7.5
7.5
mm
Z
5.0
5.0
mm
C
2
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성