KHFSF8-6060-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임4
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/khfsf8_6060.prj},{NB=KHFSF8-6060-4000},{TPS=KHFSF8-6060},{TP=KHFSF8},{FRM=6060},{DIM=3},{HEIGHT=60},{WIDTH=60},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Three-Side Slots, One Flat},{L=4000},{DRILLDIA=12.5},{MASS=4.16},{SA=1509},{GMILX=58.16x10^4},{GMILY=56.19x10^4},{NOM=3.000},{DMIN=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KHFSF8-6060 - HFS8-45시리즈60mm각형 알루미늄 프레임 - 1열 홈- - 3면 홈 - - 고정 길이 프레임 -
BOM
KHFSF8-6060-4000
형번
KHFSF8-6060-4000
형식/프레임선택
KHFSF8-6060
L
4000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성