KHFSF8-6060-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/khfsf8_6060.prj},{NB=KHFSF8-6060-4000},{TPS=KHFSF8-6060},{TP=KHFSF8},{FRM=6060},{DIM=3},{HEIGHT=60},{WIDTH=60},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Three-Side Slots, One Flat},{L=4000},{DRILLDIA=12.5},{MASS=4.16},{SA=1509},{GMILX=58.16x10^4},{GMILY=56.19x10^4},{NOM=3.000},{DMIN=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KHFSF8-6060 - HFS8-45系列 边长60mm铝合金型材 - 1列槽 - - 3面槽 - - 固定长度型材 -
明细表
KHFSF8-6060-4000
型号
KHFSF8-6060-4000
型号/型材选择
KHFSF8-6060
L
4000
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型