KHFS8-45180-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임4
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/khfs8_45180.prj},{NB=KHFS8-45180-4000},{TPS=KHFS8-45180},{TP=KHFS8},{FRM=45180},{DIM=3},{HEIGHT=180},{WIDTH=45},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Four-Side Slots},{L=4000},{DRILLDIA=12.5},{MASS=7.12},{SA=2636},{GMILX=60.8x10^4},{GMILY=804x10^4},{NOM=12.000},{DMIN=10.106}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KHFS8-45180, KHFSB8-45180 - HFS8-45시리즈45·90mm각형 알루미늄 프레임 - 2열 홈 이상 - - 4면 홈 - - 45180 - - 고정 길이 프레임 -
BOM
KHFS8-45180-4000
형번
KHFS8-45180-4000
KHFS8-45180-4000
형식/프레임선택
KHFS8-45180
KHFS8-45180
L
4000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성