KHFS8-4080-1000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/khfs8_4080_1000.prj},{NB=KHFS8-4080-1000},{TPS=KHFS8-4080},{TP=KHFS8},{FRM=4080},{DIM=1},{HEIGHT=80},{WIDTH=40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=4 Slots},{L=1000},{LALG=[50-4000/0.5]},{MASS=3.00},{SA=1109},{GMILX=19.8x10^4},{GMILY=71.9x10^4},{CLF=HFS8-4080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KHFS8-4080-1000 - 40/80mm각 HFS8시리즈알루미늄 프레임 -2열홈-
BOM
KHFS8-4080-1000
형번
KHFS8-4080-1000
형식/프레임선택
KHFS8-4080
프레임선택
4080
재질
A6N01SS-T5
표면처리
백색알루마이트
길이
1000
mm
L공차
+/- 0.5
mm
단면적
1109
mm2
단면2차모멘트 lx
19.8x10^4
mm4
단면2차모멘트 ly
71.9x10^4
mm4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성