??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KHFS8-4080-1000 - 边长40·80mm HFS8系列铝合金型材 2列槽
明细表
KHFS8-4080-1000
型号
KHFS8-4080-1000
型号/型材选择
KHFS8-4080
型材选择
4080
材质
A6N01SS-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
长度
1000 mm
L公差
+/- 0.5 mm
截面积
1109 mm2
截面二次力矩 lx
19.8x10^4 mm4
截面二次力矩ly
71.9x10^4 mm4
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型