??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS8-4040-1000 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS8 da 40,80mm -1 cava-
Lista materiale
KHFS8-4040-1000
Codice componente
KHFS8-4040-1000
Selezione tipo e profilato
KHFS8-4040
Selezione profilato
4040
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
Lunghezza
1000 mm
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Sezione
640 mm2
Momento di inerzia geometrico lx
10.4x10^4 mm4
Momento di inerzia geometrico ly
10.4x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD