??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KHFS8-4040-1000 - Profilés extrudés carrés en aluminium série HFS8 de 40,80mm -1 fente-
Nomenclature
KHFS8-4040-1000
Référence pièce
KHFS8-4040-1000
Sélection du type et du profilé
KHFS8-4040
Sélection de profilé
4040
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Longueur
1000 mm
Tolérance L
+/- 0.5 mm
Section
640 mm2
Moment d'inertie géométrique lx
10.4x10^4 mm4
Moment d'inertie géométrique ly
10.4x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés