??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KHFS8-4040-1000 - 40・80角 HFS8シリーズアルミフレーム -1列溝-
部品表
KHFS8-4040-1000
型番
KHFS8-4040-1000
型式・フレーム選択
KHFS8-4040
フレーム選択
4040
材質
A6N01SS-T5
表面処理
白アルマイト処理
長さ
1000 mm
L公差
+/- 0.5 mm
断面積
640 mm2
断面二次モーメント lx
10.4x10^4 mm4
断面二次モーメント ly
10.4x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)