??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS6-6090 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS6 da 30,60mm -3 o più cave-
Lista materiale
KHFS6-6090-4000
Codice componente
KHFS6-6090-4000
Selezione tipo e profilato
KHFS6-6090
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
Lunghezza
4000 mm
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Sezione
1147 mm2
Momento di inerzia geometrico lx
52.6x10^4 mm4
Momento di inerzia geometrico ly
111.0x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD