??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KHFS6-6090 - Profilés extrudés carrés en aluminium série HFS6 de 30,60 mm -3 fentes ou plus-
Nomenclature
KHFS6-6090-4000
Référence pièce
KHFS6-6090-4000
Sélection du type et du profilé
KHFS6-6090
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Longueur
4000 mm
Tolérance L
+/- 0.5 mm
Section
1147 mm2
Moment d'inertie géométrique lx
52.6x10^4 mm4
Moment d'inertie géométrique ly
111.0x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés