??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHFS6-6090 - HFS5 Serie -Aluminumprofil 30.60 mm Quadratisch -mind. 3 Schlitze-
Stückliste
KHFS6-6090-4000
Teile-nummer
KHFS6-6090-4000
Ausführung und Profilauswahl
KHFS6-6090
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Länge
4000 mm
Toleranz L
+/- 0.5 mm
Querschnittsfläche
1147 mm2
Flächenträgheitsmoment lx
52.6x10^4 mm4
Flächenträgheitsmoment ly
111.0x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen