??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KHFS6-6090 - 30・60mm角 HFS6シリーズアルミフレーム -3列溝以上-
部品表
KHFS6-6090-4000
型番
KHFS6-6090-4000
型式・フレーム選択
KHFS6-6090
材質
A6N01SS-T5
表面処理
白アルマイト処理
長さ
4000 mm
L公差
+/- 0.5 mm
断面積
1147 mm2
断面二次モーメント lx
52.6x10^4 mm4
断面二次モーメント ly
111.0x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)