??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KHFS6-6090 - 边长30·60mm HFS6系列铝合金型材 3列槽以上
明细表
KHFS6-6090-4000
型号
KHFS6-6090-4000
型号/型材选择
KHFS6-6090
材质
A6N01SS-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
长度
4000 mm
L公差
+/- 0.5 mm
截面积
1147 mm2
截面二次力矩 lx
52.6x10^4 mm4
截面二次力矩ly
111.0x10^4 mm4
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型