??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHFS6-3060-1000 - Serie HFS6 Aluminiumprofile 30. 60mm quadratisch - 2 Schlitze
Stückliste
KHFS6-3060-1000
Teile-nummer
KHFS6-3060-1000
Ausführung und Profilauswahl
KHFS6-3060
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Länge
1000 mm
Toleranz L
+/- 0.5 mm
Querschnittsfläche
592 mm2
Flächenträgheitsmoment lx
5.33x10^4 mm4
Flächenträgheitsmoment ly
20.56x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen