??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS6-3060-1000 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS6 da 30,60mm -2 cave-
Lista materiale
KHFS6-3060-1000
Codice componente
KHFS6-3060-1000
Selezione tipo e profilato
KHFS6-3060
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzato trasparente
Lunghezza
1000 mm
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Sezione
592 mm2
Momento di inerzia geometrico lx
5.33x10^4 mm4
Momento di inerzia geometrico ly
20.56x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD