??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KHFS6-3060-1000 - Profilés extrudés carrés en aluminium série HFS6 de 30,60 mm -2 fentes-
Nomenclature
KHFS6-3060-1000
Référence pièce
KHFS6-3060-1000
Sélection du type et du profilé
KHFS6-3060
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Longueur
1000 mm
Tolérance L
+/- 0.5 mm
Section
592 mm2
Moment d'inertie géométrique lx
5.33x10^4 mm4
Moment d'inertie géométrique ly
20.56x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés