??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KHFS6-3060-1000 - 30・60mm HFS6シリーズアルミフレーム -2列溝-
部品表
KHFS6-3060-1000
型番
KHFS6-3060-1000
型式・フレーム選択
KHFS6-3060
材質
A6N01SS-T5
表面処理
白アルマイト処理
長さ
1000 mm
L公差
+/- 0.5 mm
断面積
592 mm2
断面二次モーメント lx
5.33x10^4 mm4
断面二次モーメント ly
20.56x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)