??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHFS6-3030-1000 - HFS6 Serie Aluminium-Strangpressprofile 30.60 m² -1 Schlitz-
Stückliste
KHFS6-3030-1000
Teile-nummer
KHFS6-3030-1000
Ausführung und Profilauswahl
KHFS6-3030
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Länge
1000 mm
Toleranz L
+/- 0.5 mm
Querschnittsfläche
333 mm2
Flächenträgheitsmoment lx
2.83x10^4 mm4
Flächenträgheitsmoment ly
2.83x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen