??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS5-2040-1000 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS5 da 20,25,40mm -2 cave-
Lista materiale
KHFS5-2040-1000
Codice componente
KHFS5-2040-1000
Selezione tipo e profilato
KHFS5-2040
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
Lunghezza
1000 mm
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Sezione
324 mm2
Momento di inerzia geometrico lx
1.358x10^4 mm4
Momento di inerzia geometrico ly
5.13x10^4 mm4
Lunghezza profilato specificabile corrispondente
HFS5-2040
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD