??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KHFS5-2040-1000 - 20/25/40mm각 HFS5시리즈알루미늄 프레임 -2열홈-
BOM
KHFS5-2040-1000
형번
KHFS5-2040-1000
형식/프레임선택
KHFS5-2040
재질
A6N01SS-T5
표면처리
백색알루마이트
길이
1000 mm
L공차
+/- 0.5 mm
단면적
324 mm2
단면2차모멘트 lx
1.358x10^4 mm4
단면2차모멘트 ly
5.13x10^4 mm4
지정해당 긴 프레임
HFS5-2040
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드